Support Pins - Stepped, Configurable, Shouldered - Tapped

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Support Pins/Press Fit/Tapped/Threaded:Related Image
 
MaterialSurface TreatmentHardnessType
StraightShouldered
Press FitTappedThreadedPress FitTappedThreaded
EN 1.2510 Equiv.-Treated Hardness: 60 ~ 63HRCSHFJSHFUSHFN-SHXUSHXN
EN 1.2510 Equiv.Hard Chrome PlatingTreated Hardness: 50 ~ 55HRC
Plating Hardness: 750HV ~
GSHFJGSHFUGSHFNGSHXJ--
EN 1.4301 Equiv.--SSHFJSSHFUSSHFN--SSHXN
EN 1.4037 Equiv.-Treated Hardness: 50 ~ 55HRCCSHFJCSHFUCSHFNCSHXJCSHXUCSHXN
EN 1.4301 Equiv. may not be polished and may have no centering hole.  

Specifications

Part Number-P-Q-K-L-B
SHFJ5-P6.0-Q4.50-K5-L30.55-B3.2
 
DHM (Coarse)M1
(Coarse)
m
36M3-1
4M4
58M5
6M6M32
811M8M4
1013M10M53
1215M12
Tapped and Threaded Recommended Tightening Torque (Reference)

 
M (Coarse)Tightening Torque
N • cm
M3  98
M4 225
M5 461
M6 784
M81911
M103783
M126605
The tightening torque (ref. value) for hardened products is strength class 8.8. (See technical data on >> P. 2297.) Not applicable when using locking materials or lock washers.


■Press Fit
Part NumberPQ
0.01mm Increment
K
1mm Increment
L
0.01mm Increment
B
0.1mm Increment
Unit Price StraightUnit Price Shouldered
TypeD0.1mm Increment
SHFJ

GSHFJ

SSHFJ

CSHFJ

GSHXJ

CSHXJ
StraightShouldered
Straight
SHFJ
GSHFJ
SSHFJ
CSHFJ
Shouldered

GSHXJ

CSHXJ
33.5~6.03.0~5.02.00~5.003~610.00~60.002.0~5.0      
44.5~7.03.0~5.02.00~6.004~810.00~60.002.0~10.0      
55.5~8.03.0~7.02.00~7.005~1010.00~60.002.0~10.0      
66.5~10.05.0~7.04.00~9.006~1210.00~80.002.0~12.0      
89.0~13.05.0~8.04.00~12.008~1610.00~80.002.0~15.0      
1011.0~15.06.0~11.05.00~14.0010~2010.00~100.002.0~20.0      
1213.0~16.06.0~13.05.00~15.0012~2410.00~100.002.0~20.0      

■Tapped
Part NumberP
0.1mm Increment
Q
0.01mm Increment
K
1mm Increment
L
0.01mm Increment
B
0.1mm Increment
Unit Price StraightUnit Price Shouldered
TypeD
SHFU

GSHFU

SSHFU

CSHFU

SHXU

CSHXU
StraightShouldered
Straight
SHFU
GSHFU
SSHFU
CSHFU
Shouldered
SHXU


CSHXU
66.5~10.05.0~7.04.00~9.006~1210.00~80.002.0~12.0      
89.0~13.05.0~9.04.00~12.008~1610.00~80.002.0~15.0      
1011.0~15.06.0~11.05.00~14.0010~2010.00~100.002.0~20.0      
1213.0~16.06.0~13.05.00~15.0012~2410.00~100.002.0~20.0      
Note the strength of under-head part. >> P.1566

■Threaded
Part NumberP
0.1mm Increment
Q
0.01mm Increment
K
1mm Increment
L
0.01mm Increment
B
0.1mm Increment
Unit Price StraightUnit Price Shouldered
TypeD
SHFN

GSHFN

SSHFN

CSHFN

SHXN

SSHXN

CSHXN
StraightShouldered
Straight
SHFN
GSHFN
SSHFN
CSHFN
Shouldered
SHXN

SSHXN
CSHXN
33.5~6.03.0~5.02.00~5.000~610.00~60.002.0~5.0       
44.5~7.03.0~5.02.00~6.000~810.00~60.002.0~10.0       
55.5~8.03.0~7.02.00~7.000~1010.00~60.002.0~10.0       
66.5~10.05.0~7.04.00~9.000~1210.00~80.002.0~12.0       
89.0~13.05.0~9.04.00~12.000~1610.00~80.002.0~15.0       
1011.0~15.06.0~11.05.00~14.000~2010.00~100.002.0~20.0       
1213.0~16.06.0~13.05.00~15.000~2410.00~100.002.0~20.0       
The dispersion of L dimension should be within 0.02 for same orders.
For full thread, specify a K dimension of 0 and NNC alteration.

Alterations

Support Pins/Press Fit/Tapped/Threaded:Related Image

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CSHXU6-P[5-7/0.1]-Q[4-9/0.01]-K[6-12/1]-L[10-80/0.01]-B[2-12/0.1]
CSHXU8-P[5-9/0.1]-Q[4-12/0.01]-K[8-16/1]-L[10-80/0.01]-B[2-15/0.1]
CSHXU10-P[6-11/0.1]-Q[5-14/0.01]-K[10-20/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
CSHXU12-P[6-13/0.1]-Q[5-15/0.01]-K[12-24/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
SHXU6-P[5-7/0.1]-Q[4-9/0.01]-K[6-12/1]-L[10-80/0.01]-B[2-12/0.1]
SHXU8-P[5-9/0.1]-Q[4-12/0.01]-K[8-16/1]-L[10-80/0.01]-B[2-15/0.1]
SHXU10-P[6-11/0.1]-Q[5-14/0.01]-K[10-20/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
SHXU12-P[6-13/0.1]-Q[5-15/0.01]-K[12-24/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMaterial Dureté D.E. D
(mm)
B
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
1 9 jours 10Acier inoxydableHardness: 50 ~ 55HRC62 ~ 126 ~ 1210 ~ 805 ~ 74 ~ 9
1 9 jours 10Acier inoxydableHardness: 50 ~ 55HRC82 ~ 158 ~ 1610 ~ 805 ~ 94 ~ 12
1 9 jours 10Acier inoxydableHardness: 50 ~ 55HRC102 ~ 2010 ~ 2010 ~ 1006 ~ 115 ~ 14
1 9 jours 10Acier inoxydableHardness: 50 ~ 55HRC122 ~ 2012 ~ 2410 ~ 1006 ~ 135 ~ 15
1 9 jours 10AcierHardness: 60 ~ 63HRC62 ~ 126 ~ 1210 ~ 805 ~ 74 ~ 9
1 9 jours 10AcierHardness: 60 ~ 63HRC82 ~ 158 ~ 1610 ~ 805 ~ 94 ~ 12
1 9 jours 10AcierHardness: 60 ~ 63HRC102 ~ 2010 ~ 2010 ~ 1006 ~ 115 ~ 14
1 9 jours 10AcierHardness: 60 ~ 63HRC122 ~ 2012 ~ 2410 ~ 1006 ~ 135 ~ 15

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Goupilles de support Height Tolerance 0/+0.05 Mounting Method Taraudée
Tip Shape Plate Surface Treatment(Ø) Non fourni Heat Treatment Fourni

Produits complémentaires

Assistance technique