Tige universelle

Tige universelle
The length, diameter, and tap can be configured from the table. Please ask for special taps and special outer diameters. Note: The CAD data for this series is being modified. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A400B[8,​12,​20]-[20-1000/1]-[3,​4,​6,​16,​U]
A400C[8,​12,​20]-[20-1000/1]-[3,​4,​6,​16,​U]-[3,​4,​6,​16,​U]
A400D[8,​12,​20]-[20-1000/1]-[3,​4,​6,​16,​U]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType φD L M1 M2
1 13 jours 10Filetage mâle à une extrémité8 ~ 2020 ~ 10001/4-20UNC / M3 / M4 / M6 / M16 (P = 1.0)NA
1 13 jours 10Deux extrémités filetées8 ~ 2020 ~ 10001/4-20UNC / M3 / M4 / M6 / M16 (P = 1.0)1/4-20UNC / M3 / M4 / M6 / M16 (P = 1.0)
1 13 jours 10Filetage femelle à une extrémité8 ~ 2020 ~ 10001/4-20UNC / M3 / M4 / M6 / M16 (P = 1.0)NA

Loading...

  1. 1

Assistance technique