Chaîne porte-câbles de type à ouverture et fermeture à séparation interne, moyen modèle (E2 Mini), type B15i (Numéros de référence)

Chaîne porte-câbles de type à ouverture et fermeture à séparation interne, moyen modèle (E2 Mini), type B15i
The standard series. The opening and closing on the internal circumference side allows for internal partitions in any position (B15i)

[Features]
· The thick pivot diameter and double stopper mechanism ensure a long service life and a long free span.
· The B15 type features snap type opening and closing on the outer circumference side while the B15i has it on the inner circumference side.
· Mounting bracket integrated with the cable clamp also available (optional).
· External surface shape resists dust entry.
· A small energy chain with excellent stability.
· "RBR" reverse bending possible with shaft rotation (special specification).
· Corresponds to steel integrated guide channels

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

IGU1B15I.6

Référence pièce
IGU1B15I.6
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur interne
(mm)
Rayon de pliage R
(mm)
Nombre de maillons Color Mounting Bracket
1 5 jours 1080----

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de chaînes énergétiques Square Shape Type de couvercle Type de barre transversale Caractéristiques Standard
Hauteur intérieure(mm) 17.5 Nombre de séparations internes pour transporteurs Not Included Max. D.E. du câble Dp(Ø) 14
Vitesse de service(m/s) 10 Pas P(mm) 30.5 Type à ouverture-fermeture Latéral périphérique interne
Type à insertion de câble Fermoir (ouvrir / fermer) Type à mouvement Mouvement en 2 tailles Température de fonctionnement(°C) -40::120
Matériau de chaînes énergétiques Résine Nombre adapté de liaisons pour utilisation à l'horizontale(Moins de ___ pcs) 32

Assistance technique