Filtres de prévention des interférences mutuelles des transmissions pour capteur photoélectrique E3Z

Filtres de prévention des interférences mutuelles des transmissions pour capteur photoélectrique E3Z
E3Z-T for A, prevents mutual interference of adjacent transmission types

[Features]
· Mutual interference prevention filter available for transmission type (red light source type, detection distance 10 m) (sold separately)
· Install mutual interference prevention function in various reflective type
· Detection distance 30 m (response time 2ms) long distance transmission type is also available.
· Expand the operating circumference temperature range to -40 to +55°C (main model connector type)
· Sensor I/O connector with high durability even in low temperature environment (PUR cable) was also made.
· Since the deviation between optical axis and mechanical axis is kept within ± 2.5 °, the optical axis matches the exactly only if it is attached together with mechanical axis. (transmission type, regression reflection type).
· Carries output reverse protection function (added diode for reverse protection in output line)
· Eliminates lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated bi-phenyl, polybrominated di-phenyl ethers
· In addition, a burnable polyethylene wrapping bag is used

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

E39-E11

Référence pièce
E39-E11
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

22.75 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Capteurs applicables Type de transmission E3Z-T□□A Type Filtre de prévention d'interférence mutuelle

Vous vous trouvez sur la page de Filtres de prévention des interférences mutuelles des transmissions pour capteur photoélectrique E3Z, le numéro d'article est le suivant: E39-E11.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E39-E11.

Assistance technique