Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KC-1252-12 |
KC-1252-16 |
KC-1252-18 |
KC-1252-26 |
KC-1252-200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Course S (mm) | Longueur du rail L1 (mm) | Charge admissible (en utilisant 2 éléments) (N) | Course Ls [classification] (mm) | Charge nominale (en utilisant 2 éléments) [classification] (N) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.94 € 22.05 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 326 | 304.8 | 500 | Jusqu'à 350 | Jusqu'à 500 | 21480 | |
55.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 428 | 406.4 | 519 | Jusqu'à 450 | Jusqu'à 600 | 21482 | |
59.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 479 | 457.2 | 539 | Jusqu'à 500 | Jusqu'à 600 | 21483 | |
75.76 € 35.61 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 682 | 660.4 | 470 | Jusqu'à 700 | Jusqu'à 500 | 21487 | ||
29.90 € 14.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 217 | 200 | 217 | Jusqu'à 250 | Jusqu'à 300 | 22805 |
Loading...
Type | Forme coulissante | Matériau du rail | Plaque en acier inoxydable laminé à froid (EN 1.4301 équiv.) | Nombre d'étage du rail | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur h(mm) | 19.1 | Largeur l(mm) | 35.3 | Traitement de surface du rail | N/A |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Course S(mm)
Longueur du rail L1(mm)
Charge admissible (en utilisant 2 éléments)(N)
Course Ls [classification](mm)
Charge nominale (en utilisant 2 éléments) [classification](N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles