Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FA-1815-S-5
Matériau | Acier inoxydable | Finition de surface | Traitement par décapage | Longueur totale du corps principal(mm) | 97 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du corps principal(mm) | 30 | Épaisseur du corps principal(mm) | 17 | Diam. de tuyau applicable | φ17 |
Code produit | 60291 |
Vous vous trouvez sur la page de Crochet et fixation en acier inoxydable, FA-1815-S, le numéro d'article est le suivant: FA-1815-S-5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FA-1815-S-5.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles