F900 Raccord FINELOK / PURE (raccord union en T)

F900 Raccord FINELOK / PURE  (raccord union en T)
F900 fittings manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for - FINELOK/PURE (Tee union).
· Material: Stainless steel
· Applicable fluids: Air
· Applicable pipe material: Stainless steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

F900-T-9.52

Référence pièce
F900-T-9.52
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

77.67 €

1 14 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Fluide applicable Air
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Type de connexion - Diamètre identique du tube Raccord en T union Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)(Ø) 9.52 Pression de service max.(MPa) 16.2 Traitement de surface NA
Plage de températures de fonctionnement (utiliser à 14.9MPa)(°C) -196::350

Vous vous trouvez sur la page de F900 Raccord FINELOK / PURE (raccord union en T), le numéro d'article est le suivant: F900-T-9.52.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article F900-T-9.52.

Assistance technique