Rail type Rect 30

  • Remise sur volume
This product can be used in a variety of environments, including outside and in factories depending on the material used. Features excellent workability and durability.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KSC-90

Référence pièce
KSC-90
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

56.36 €

1 Disponible 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rail Variété (détails) Rail courbe Matériau Aluminium
Finition Finition revêtement clair aluminium anodisé Longueur(m) 0.91×0.91 Angle de pliage(°) 90
Intervalle de montage(mm) Dans les 600 Charge admissible(kg) Ouverture simple 30 / ouverture double +30 Code JAN 4960983581094

Assistance technique