Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TAMVUK100
Type à roulettes | Type à plaque fixe | Hauteur de montage H(mm) | 132 | Plage de charge(daN) | 80.01~140.00 |
---|---|---|---|---|---|
Butée | NA | Charge admissible(daN) | 121 | Matériau de la roue | Vulkollan |
Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion | Matériau du raccord | Acier | Type à trou de montage | Trou long |
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) | 80 | Pas du trou de montage, sens transversal(mm) | 45 | Longueur de la plaque A(mm) | 110 |
Largeur de plaque B(mm) | 75 | Diam. de roue D(Ø) | 100 | Largeur de roue(mm) | 32 |
Catégorie de charge | Charge moyenne | Diamètre du trou de montage P(mm) | 11 | Charge admissible(kgf) | 123 |
Spécifications | Inclut des roulements à billes radiaux | Unité de commande(pièce) | 1 | Code JAN | 4989999016918 |
Code de commande | 338-0734 | Masse(g) | 750 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pneumatique en Vulkollan, fixe, le numéro d'article est le suivant: TAMVUK100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TAMVUK100.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles