Câble métallique en acier inoxydable (type recouvert de nylon)

Câble métallique en acier inoxydable (type recouvert de nylon)
  • En promotion
[Features]
· A stainless steel rope with excellent corrosion, rust, heat, and abrasion resistance.
· Nylon coated for added weather and chemical resistance.

[Notes]
· Four compatible sleeves are included with each unit.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CWC1S10
CWC15S5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de corde
(mm)
Longueur
(m)
Charge utile
(kg)
Spécifications Code JAN Code de commande Masse
(g)

15.93 €

9.72 €

1 Jour même

Stock

1.0(1.5)1015Avec manchon dédié 1.5×4 AS4989999179101213-472145

12.25 €

7.96 €

1 Jour même

Stock

1.5(2.0)530Avec manchon dédié 2×4 AS4989999179125213-474850

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fil Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Nombre contenu dans un paquet 1 rouleau

Assistance technique