Petit boulon en acier à tête hexagonale refoulée avec 7 marques P=3 (rondelles SW+JIS incluses)【100-240 pièces par conditionnement】

Petit boulon en acier à tête hexagonale refoulée avec 7 marques P=3 (rondelles SW+JIS incluses)
[Nominal] 8 10
[Material] SWCH Equivalent
[Surface Processing] Trivalent White, Nickel Plating

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HXNSMB7-ST3W-M10-20
HXNSMB7-ST3W-M10-25
HXNSMB7-ST3W-M10-30
HXNSMB7-ST3W-M10-35
HXNSMB7-STN-M8-16
HXNSMB7-STN-M8-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Traitement de surface Pas
(mm)

92.26 €

130 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101020[Chrome trivalent] Trivalent blanc1.5

82.87 €

110 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101025[Chrome trivalent] Trivalent blanc1.5

80.31 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101030[Chrome trivalent] Trivalent blanc1.5

82.01 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101035[Chrome trivalent] Trivalent blanc1.5

110.13 €

240 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10816[Placage au nickel] Placage nickel1.25

93.83 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10820[Placage au nickel] Placage nickel1.25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Forme du trou de montage N/A FORME D'EMBOUT Extrémité plate
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Hexagonal Unité de vente Boîte / paquet
Application Standard

Assistance technique