THERMALLOY Palier à semelle à bride diamant

THERMALLOY Palier à semelle à bride diamant
  • Remise sur volume
[Features]
· Can be used without a lubricant supply
· Can be used in water, seawater, vapor and water splashes
· Self-aligning roller bearing type
· Applicable in a wide temperature range
· Durable against intrusion of dust, sand, etc.
· Able to move at extremely low speed compared with the solid lubricant embedded type and particularly superior with respect to minute motion
· Capable of withstanding higher loads and supporting radial and thrust loads
· Superior fretting resistance to that of embedded solid lubricant and ball bearing types
· Widely used in sterilizers, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

UDSFL204S1T1

Référence pièce
UDSFL204S1T1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

274.57 €

1 Disponible 36 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Bearing Unit Unité de roulement, type Diamond-Shaped Flange Type Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø) 20
Matériau du corps de l'unité Stainless Forme diam. intérieur du roulement Cylindrical Hole Set Screw Type en forme de chapeau, catégorie Standard
Matériau de l'élément de roulement Stainless Traitement de surface Not Included

Vous vous trouvez sur la page de THERMALLOY Palier à semelle à bride diamant, le numéro d'article est le suivant: UDSFL204S1T1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UDSFL204S1T1.

Assistance technique