Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
G1.5BP20-R1 |
G1.5BP20-R2 |
G1.5BP30-R1 |
G1.5BP30-R2 |
G1.5BP40-R1 |
G1.5BP50-R1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de dents (Dents) | Diamètre extérieur, diamètre extérieur du moyeu (mm) | Nombre de démarrages | Diamètre du trou | Longueur totale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.18 € | 1 | 8 jours | 10 | 20 | ø25 | 1 | ø6 | 25 | ||
20.18 € | 1 | 8 jours | 10 | 20 | ø25 | 2 | ø6 | 25 | ||
32.90 € | 1 | 8 jours | 10 | 30 | ø30 | 1 | ø8 | 25 | ||
32.90 € | 1 | 8 jours | 10 | 30 | ø30 | 2 | ø8 | 25 | ||
57.78 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | ø40 | 1 | ø10 | 28 | ||
72.00 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | ø50 | 1 | ø10 | 28 |
Loading...
Module | 1.5 | Matériau | Polyacétal (bleu) | Sens de torsion | R |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de face(mm) | 15 | Forme | 1B |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents(Dents)
Diamètre extérieur, diamètre extérieur du moyeu(mm)
Nombre de démarrages
Diamètre du trou
Longueur totale(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles