T-angle connector clamps, Aluminium

T-angle connector clamps, Aluminium
  • Remise sur volume
The clamping bores of GN 193 T-angle connector clamps are not machined and designed for construction tubings GN 990 or DIN 2391, DIN 2395 and DIN 2462 respectively. The versions with square bores are also suitable for profile systems.

Bores and square bores of the same nominal size can be assembled in any combination. For instance, nominal size 20 has the following combination options: B20-B20, B20-V20, V20-B20 and V20-V20.

The standard clamping screws are socket cap screws DIN 912. They can be replaced by clamping kits GN 911 (article code see table of dimensions).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
193-B20-B20-50-2-BL
193-B20-B20-50-2-SW
193-B20-V20-50-2-BL
193-B20-V20-50-2-SW
193-B25-B25-50-2-BL
193-B25-B25-50-2-SW
193-B25-V25-50-2-BL
193-B25-V25-50-2-SW
193-B30-B30-50-2-BL
193-B30-B30-50-2-SW
193-B30-B30-60-2-BL
193-B30-B30-60-2-SW
193-B30-V30-50-2-BL
193-B30-V30-50-2-SW
193-B30-V30-60-2-BL
193-B30-V30-60-2-SW
193-B32-B32-60-2-BL
193-B32-B32-60-2-SW
193-B35-B35-60-2-BL
193-B35-B35-60-2-SW
193-B35-V35-60-2-BL
193-B35-V35-60-2-SW
193-B40-B40-60-2-BL
193-B40-B40-60-2-SW
193-B40-B40-76-2-BL
193-B40-B40-76-2-SW
193-B40-V40-60-2-BL
193-B40-V40-60-2-SW
193-B40-V40-76-2-BL
193-B40-V40-76-2-SW
193-B42-B42-76-2-BL
193-B42-B42-76-2-SW
193-B45-B45-76-2-BL
193-B45-B45-76-2-SW
193-B45-V45-76-2-BL
193-B45-V45-76-2-SW
193-B48-B48-76-2-BL
193-B48-B48-76-2-SW
193-B50-B50-76-2-BL
193-B50-B50-76-2-SW
193-B50-V50-76-2-BL
193-B50-V50-76-2-SW
193-V20-B20-50-2-BL
193-V20-B20-50-2-SW
193-V20-V20-50-2-BL
193-V20-V20-50-2-SW
193-V25-B25-50-2-BL
193-V25-B25-50-2-SW
193-V25-V25-50-2-BL
193-V25-V25-50-2-SW
193-V30-B30-50-2-BL
193-V30-B30-50-2-SW
193-V30-B30-60-2-BL
193-V30-B30-60-2-SW
193-V30-V30-50-2-BL
193-V30-V30-50-2-SW
193-V30-V30-60-2-BL
193-V30-V30-60-2-SW
193-V35-B35-60-2-BL
193-V35-B35-60-2-SW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

37.42 €

1 Disponible 7 jours

37.26 €

1 Disponible 7 jours

37.42 €

1 Disponible 7 jours

37.46 €

1 Disponible 7 jours

37.24 €

1 Disponible 7 jours

37.26 €

1 Disponible 7 jours

37.42 €

1 Disponible 7 jours

37.26 €

1 Disponible 7 jours

37.24 €

1 Disponible 7 jours

37.46 €

1 Disponible 7 jours

50.82 €

1 Disponible 7 jours

51.18 €

1 Disponible 7 jours

37.24 €

1 Disponible 7 jours

37.26 €

1 Disponible 7 jours

50.40 €

1 Disponible 7 jours

50.94 €

1 Disponible 7 jours

51.08 €

1 Disponible 7 jours

51.18 €

1 Disponible 7 jours

51.08 €

1 Disponible 7 jours

50.94 €

1 Disponible 7 jours

50.40 €

1 Disponible 7 jours

50.94 €

1 Disponible 7 jours

50.84 €

1 Disponible 7 jours

50.94 €

1 Disponible 7 jours

56.26 €

1 Disponible 7 jours

56.30 €

1 Disponible 7 jours

50.40 €

1 Disponible 7 jours

50.94 €

1 Disponible 7 jours

56.26 €

1 Disponible 7 jours

56.26 €

1 Disponible 7 jours

56.26 €

1 Disponible 7 jours

56.26 €

1 Disponible 7 jours

56.26 €

1 Disponible 7 jours

56.26 €

1 Disponible 7 jours

56.02 €

1 Disponible 7 jours

56.30 €

1 Disponible 7 jours

56.02 €

1 Disponible 7 jours

56.02 €

1 Disponible 7 jours

56.02 €

1 Disponible 7 jours

56.02 €

1 Disponible 7 jours

56.02 €

1 Disponible 7 jours

56.02 €

1 Disponible 7 jours

37.42 €

1 Disponible 7 jours

37.26 €

1 Disponible 7 jours

37.42 €

1 Disponible 7 jours

37.26 €

1 Disponible 7 jours

37.42 €

1 Disponible 7 jours

37.26 €

1 Disponible 7 jours

37.24 €

1 Disponible 7 jours

37.26 €

1 Disponible 7 jours

37.42 €

1 Disponible 7 jours

37.46 €

1 Disponible 7 jours

50.40 €

1 Disponible 7 jours

50.94 €

1 Disponible 7 jours

37.24 €

1 Disponible 7 jours

37.26 €

1 Disponible 7 jours

50.40 €

1 Disponible 7 jours

50.94 €

1 Disponible 7 jours

50.40 €

1 Disponible 7 jours

50.94 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

Assistance technique