Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NA6910-ZW-S3-XL-C4
Largeur [B](mm) | 40 | Alésage d(mm) | 50 | Diamètre extérieur [D](mm) | 72 |
---|---|---|---|---|---|
Charge dyn. de base, radiale [C r w](N) | 82000 | Charge stat. de base, radiale [C 0r w](N) | 139000 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à aiguilles NA69..-ZW, série dimension 69, double rangée, le numéro d'article est le suivant: NA6910-ZW-S3-XL-C4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NA6910-ZW-S3-XL-C4.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles