Séparateur électrique avec amortissement

Séparateur électrique avec amortissement

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • ASMEL-120-DW-09-G5
  • ASMEL-410-DW-09-G5
  • ASMEL-610-DW-09-G5
  • ASMEL-200-EW-D09-I, ASMEL-500-EW-D09-I, ASMEL-1000-EW-D09-I
  • Remise sur volume
Separators with damping are made for stopping of one or more accumulated workpiece carriers at a defined stop surface of the workpiece carrier in conveyor systems.They are mainly used where the transport speed is in the middle or high range or when the transported workpieces are sensitive to shocks. Because of the damped stopping of the workpiece carrier, the entire conveyor system is prevented from damage and wear. The electrically controlled separators from ASUTEC are available in many different versions. On the one hand, with a motorized drive and integrated evaluation electronics or, on the other hand, with an electrically controlled single-stroke control magnet. The damping is effected by a hydraulic damping unit or by an adjustable air damping system.Benefits of the electrical separators:Elimination of pneumaticEco-Friendly production by abolition of the extract airMinimal energy consumptionIncreased energy efficiencyEasy and very quick installationHigh time and cost savings

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ASMEL-1000-EW-D09-I
ASMEL-120-DW-09-G5
ASMEL-200-EW-D09-I
ASMEL-410-DW-09-G5
ASMEL-500-EW-D09-I
ASMEL-610-DW-09-G5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPoids du porte-pièce (max.)
(kg)
tension
(V)
durée de fonctionnement Consommation d'énergie en veille
(A)
Consommation de courant de pointe
(°C)
Température de fonctionnement (min.)
(°C)
Température de fonctionnement (max.) Connexion amortissement Force d'entraînement (max.)
(N)
Temps de cycle (min)
(Sec)
Durée de descente
(Sec)
Durée de démarrage
(Sec)
Protection contre les inversions de polarité

1,250.56 €

1 Disponible 15 jours 10100024100%-1.82-560-amortissement hydraulique-----

1,166.29 €

1 Disponible 15 jours 1021024 ± 15%-0.11.65602 x fiches M12x1, 5 broches-833.50.40.3ja

1,250.56 €

1 Disponible 15 jours 1020024100%-1.82-560-amortissement hydraulique-----

1,212.51 €

1 Disponible 15 jours 1041024 ± 15%-0.11.6--2 x fiches M12x1, 5 brochesamortissement pneumatique--1.00.6jusqu'à 35V

1,250.56 €

1 Disponible 15 jours 1050024100%-1.82-560-amortissement hydraulique-----

1,212.51 €

1 Disponible 15 jours 1061024 ± 15%-0.11.6--2 x fiches M12x1, 5 brochesamortissement hydraulique--1.00.6jusqu'à 35V

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Aluminium, anodisé dur Matériau de la butée Acier trempé Poids du porte-pièce (min.)(kg) 0

Assistance technique