Raccord de tuyau flexible PP, raccord résistant à la corrosion EN 1.4305 Equiv., Pièce en T manchon de raccordement matériau du corps avec filetage extérieur : PP

Raccord de tuyau flexible PP, raccord résistant à la corrosion EN 1.4305 Equiv., Pièce en T manchon de raccordement matériau du corps avec filetage extérieur : PP
Pour les clients à la recherche de raccords à simple pression pouvant être utilisés avec de l'eau et des liquides.
[Caractéristiques]
· Pour raccord de tuyau PP (à utiliser avec de l'eau et des liquides).
· Produit à prix raisonnable pouvant réduire les coûts jusqu'à 30%.
· En résine PP, adaptée à une utilisation dans les environnements d'hygiène.
· Il n'y a pas de métal exposé sur les pièces qui entrent en contact avec le liquide.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPPB6-01
SPPB6-02
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal 1

8.59 €

10 14 jours 1/8

8.61 €

10 14 jours 1/4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau / Air / Produits chimiques, solvant
Matériau du corps principal Résine PP Application Standard / mini / Circonstance propre / Pour les milieux agressifs / corrosifs Matériau du filetage Résine PP
Matériau du joint EPDM Montage par vis, raccordement Raccord en T Température de fonctionnement(°C) 0:: 80
D.E. 1 de tuyau applicable(φ) 6 Types de vis de raccord 1 R

Assistance technique