Raccord de tuyau flexible PP, raccord résistant à la corrosion EN 1.4305 Equiv., Pièce en T coulée matériau du corps avec filetage extérieur : PP

Raccord de tuyau flexible PP, raccord résistant à la corrosion EN 1.4305 Equiv., Pièce en T coulée matériau du corps avec filetage extérieur : PP
Pour les clients à la recherche de raccords à simple pression pouvant être utilisés avec de l'eau et des liquides.
[Caractéristiques]
· Pour raccord de tuyau PP (à utiliser avec de l'eau et des liquides).
· Produit à prix raisonnable pouvant réduire les coûts jusqu'à 30%.
· En résine PP, adaptée à une utilisation dans les environnements d'hygiène.
· Il n'y a pas de métal exposé sur les pièces qui entrent en contact avec le liquide.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SPPD8-01

Référence pièce
SPPD8-01
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

9.51 €

10 14 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau / Air / Produits chimiques, solvant
Matériau du corps principal Résine PP Application Standard / mini / Circonstance propre / Pour les milieux agressifs / corrosifs Matériau du filetage Résine PP
Matériau du joint EPDM Montage par vis, raccordement Embranchement en T Température de fonctionnement(°C) 0:: 80
D.E. 1 de tuyau applicable(φ) 8 Types de vis de raccord 1 R Filetage nominal 1 1/8

Vous vous trouvez sur la page de Raccord de tuyau flexible PP, raccord résistant à la corrosion EN 1.4305 Equiv., Pièce en T coulée matériau du corps avec filetage extérieur : PP, le numéro d'article est le suivant: SPPD8-01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SPPD8-01.

Assistance technique