Support à Came TCG

Support à Came TCG
[Caractéristiques]
· Les dents continues (Axe de galet) maintiennent le contact en 2 ou 3 endroits, empêchant le jeu de se produire dans le sens avant ou arrière.
· La précision d'alimentation (rapport rotation/linéaire) et la précision de positionnement sont comparables à celles d'une vis à billes de précision.
· Le rouleau supporté par des roulements roule en douceur sur le palier trochoïde.
· Ne produit pas de cliquetis sonores de transmission ou de de bruit de déplacement. Les vibrations sont donc également réduites.
· Le contact de roulement est lisse et le diamètre de la pièce rotative est petit avec une faible vitesse de rotation, par conséquent le Frottement est faible et les émissions de chaleur et de poussière sont minimes.
· Peut être rallongé à l'aide d'un gabarit d'allongement. De plus, l’équipement est capable de fonctionner à des vitesses élevées de plus de 180 m/minimum

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CRA3212A-1BF-L992

 
Référence pièce
CRA3212A-1BF-L992
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

889.23 €

1 23 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de dent Standard Forme Rack carré Longueur L(mm) 992
Matériau Matériau général en acier Traitement thermique Autres Dent rectifiée Non fourni
Traitement de surface Non fourni Longueur (nominale) 1,000 Largeur de la dent B(mm) 24.5
Usinage de finition de l'extrémité Non fourni Nombre de cadres 3,212 Précision Niveau de précision
Trou de montage Trou horizontal (norme)

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique