Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1512.000 |
1512.100 |
1612.200 |
1612.400 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | d1 (mm) | d2 (mm) | h (mm) | l (mm) | Système | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
291.03 € | 1 | 4 jours | 12 | M12 | 40 | 74.8 | L12 | 1400 | |||
291.03 € | 1 | 4 jours | 12 | M12 | 40 | 74.8 | L12 | 1300 | |||
348.23 € | 1 | 4 jours | 16 | M16 | 50 | 90 | L16 | 2600 | |||
348.23 € | 1 | 4 jours | 16 | M16 | 50 | 90 | L16 | 2400 |
Loading...
Matériau | Fonte grise, meulée | Sans minéraux de conflit | oui | Conformité REACH | oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
d1(mm)
d2(mm)
h(mm)
l(mm)
Système
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles