Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SS5Y5-M45-03B-C86-Q
Type | Base de collecteur | Mounting Method | Montage sur rail DIN (sans Rail DIN) | Port pipe connection port diameter | ⌀8 Raccord instantané (SY5000)/ ⌀6 Raccord instantané (SY3000) |
---|---|---|---|---|---|
Number of Valves | 3 | Air supply / exhaust block mounting position | Deux côtés | Air supply /exhaust block pipe fitting specifications | Spécifications norme du pilote interne |
CE compliant | Produit conforme CE |
Vous vous trouvez sur la page de Électrovanne 3 voies, séries SY300/SY500, type de montage mixte sur embase d'électrovanne 5 voies, le numéro d'article est le suivant: SS5Y5-M45-03B-C86-Q.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SS5Y5-M45-03B-C86-Q.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles