Électrovannes 5 voies / SY5000/7000, plaque de montage de mélange enfichable

Électrovannes 5 voies / SY5000/7000, plaque de montage de mélange enfichable
C'est un distributeur qui peut accepter SY5000 sur un distributeur de taille SY7000.

[série CLEAN de la série 10]
· Convient pour un environnement propre
· Il empêche la génération de poussière dans la salle blanche

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SS5Y7-M10F1-03B-C1212
SS5Y7-M10F1-05B-C10
SS5Y7-M10F1-06BR-C86
SS5Y7-M10F1-07B-C10
SS5Y7-M10F1-09B-C128
SS5Y7-M10F1-10B-C10
SS5Y7-M10F1-12B-C10
SS5Y7-M10FW1-03B-C1212
SS5Y7-M10L13-16B-C106
SS5Y7-M10SA3N-11BS-C86
SS5Y7-M10SDA-02B-C8
SS5Y7-M10SDA-07B-C10
SS5Y7-M10SEAN-11B-C86
SS5Y7-M10T-05B-C86D0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Protocole de communication Format de sortie Type Number of Inputs/Outputs Connector Mounting Method Port pipe connection port diameter Specifications P- and E-port entry position Specified DIN rail length Protective structure Number of Valves Lead wire length
(m)
Common specifications Connector output direction Number of cores of lead wire Number of Pins

170.52 €

1 98 jours N/A-Connecteur D-sub--Direct mounting⌀12 raccords instantanés (orifices A, B)(SY7000)/ ⌀12 Raccords instantanés (orifices A et B) (SY5000)Spécification de pilote externeDeux côtés (2 à 24 postes)-Spécifications IP403--Connecteur vers le haut-25

222.69 €

1 98 jours N/A-Connecteur D-sub--Direct mountingRaccord simple effet ⌀10 (Raccords A et B) (SY5000)Spécification de pilote externeDeux côtés (2 à 24 postes)-Spécifications IP405--Connecteur vers le haut-25

294.68 €

1 98 jours N/A-Connecteur D-sub--Direct mounting⌀8 Raccord instantané (orifices A, B)(SY7000)/ ⌀6 Raccord instantané (orifices A et B) (SY5000)Spécification de pilote externeDeux côtés (2 à 24 postes)-Spécifications IP406--Connecteur vers le haut-25

274.85 €

1 98 jours N/A-Connecteur D-sub--Direct mountingRaccord simple effet ⌀10 (Raccords A et B) (SY5000)Spécification de pilote externeDeux côtés (2 à 24 postes)-Spécifications IP407--Connecteur vers le haut-25

327.03 €

1 98 jours N/A-Connecteur D-sub--Direct mounting⌀12 raccords instantanés (orifices A, B)(SY7000)/ ⌀8 Raccords instantanés (orifices A et B) (SY5000)Spécification de pilote externeDeux côtés (2 à 24 postes)-Spécifications IP409--Connecteur vers le haut-25

353.10 €

1 98 jours N/A-Connecteur D-sub--Direct mountingRaccord simple effet ⌀10 (Raccords A et B) (SY5000)Spécification de pilote externeDeux côtés (2 à 24 postes)-Spécifications IP4010--Connecteur vers le haut-25

405.27 €

1 98 jours N/A-Connecteur D-sub--Direct mountingRaccord simple effet ⌀10 (Raccords A et B) (SY5000)Spécification de pilote externeDeux côtés (2 à 24 postes)-Spécifications IP4012--Connecteur vers le haut-25

191.23 €

1 98 jours N/A-Connecteur D-sub--Direct mounting⌀12 raccords instantanés (orifices A, B)(SY7000)/ ⌀12 Raccords instantanés (orifices A et B) (SY5000)Spécification de pilote externeDeux côtés (2 à 24 postes)-Spécifications IP673--Connecteur vers le haut-25

552.32 €

1 98 jours N/A-Support de fil de sortie--Direct mounting⌀10 Raccord instantané (orifices A, B)(SY7000)/ ⌀6 Raccord instantané (orifices A et B) (SY5000)Spécification de pilote externeDeux côtés (2 à 24 postes)--163--34-

584.48 €

1 98 jours N/APNPSystème distribué passerelle de type transmission série compatible EX500 2 (128 points)32 (sortie)-Direct mounting⌀8 Raccord instantané (orifices A, B)(SY7000)/ ⌀6 Raccord instantané (orifices A et B) (SY5000)Spécifications du pilote interne, silencieux intégréDeux côtés (2 à 24 postes)--11-Negative common---

667.34 €

1 98 jours EtherCATNPNType de transmission série compatible EX26032 (sortie)M12Direct mounting⌀8 raccord simple effet (raccords A et B) (SY5000)Spécification de pilote externeDeux côtés (2 à 24 postes)--2-Positive common---

852.40 €

1 98 jours EtherCATNPNType de transmission série compatible EX26032 (sortie)M12Direct mountingRaccord simple effet ⌀10 (Raccords A et B) (SY5000)Spécification de pilote externeDeux côtés (2 à 24 postes)--7-Positive common---

704.85 €

1 98 jours EtherNet/IP (TM)PNPType de transmission série compatible EX26032 (sortie)-Direct mounting⌀8 Raccord instantané (orifices A, B)(SY7000)/ ⌀6 Raccord instantané (orifices A et B) (SY5000)Spécification de pilote externeDeux côtés (2 à 24 postes)--11-Negative common---

307.65 €

1 98 jours N/A-Compatible avec boîte à bornes--DIN rail mounting⌀8 Raccord instantané (orifices A, B)(SY7000)/ ⌀6 Raccord instantané (orifices A et B) (SY5000)Spécification de pilote externeDeux côtés (2 à 20 stations)Avec raccords métal DIN (Sans Rail DIN)-5-----

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Base de collecteur Option Pas de plaque signalétique Piping model Side ported
Type of Fitting / Single-action pipe fitting Taille millimétrique / droit Spécifications d'environnement / d'application Norme

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique