Électrovannes 5 voies / corps de bornier compatible, SY3000/5000/7000 Bloc de vannes

Électrovannes 5 voies / corps de bornier compatible, SY3000/5000/7000 Bloc de vannes
Électrovanne à 5 voies connecteur enfichable socle de connexion bornier compatible distributeur série SY3000/5000/7000.

[Consultez le catalogue pour connaître le type de clé]
P. 238 10 types de tuyauterie horizontale, 11 types de tuyauterie arrière
P. 244 12 types de tuyauterie supérieure

[série CLEAN de la série 10]
· Convient pour un environnement propre
· Il empêche la génération de poussière dans la salle blanche

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.
  • Les données CAD ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SS5Y3-10T-02B-C6
SS5Y3-10T-03B-C6
SS5Y3-10T-08BS-C6
SS5Y3-10T-08U-C4D0
SS5Y3-10T-09B-C6
SS5Y3-10T-16B-C4D0
SS5Y3-12T-03D
SS5Y3-12T-04B
SS5Y3-12T-04D
SS5Y3-12T-05B
SS5Y3-12T-05D
SS5Y5-10T-03B-C8
SS5Y5-10T-03DS-C8
SS5Y5-10T-03U-C6
SS5Y5-10T-04B-C8
SS5Y5-10T-05DS-C8
SS5Y5-10T-06B-C8
SS5Y5-10T-08B-C8
SS5Y5-10T-09B-C8
SS5Y5-12T-04B
SS5Y5-12T-04U
SS5Y5-12T-05D
SS5Y5-12T-06D
SS5Y5-12T-06U
SS5Y5-12T-07U
SS5Y7-10T-09B-C10
SS5Y7-12T-04B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Mounting Method Port pipe connection port diameter Specifications Applicable valve P- and E-port entry position Specified DIN rail length Option Number of Valves Piping model

180.90 €

1 98 jours Direct mounting⌀6 Raccord instantané droit (orifices A, B)/ ⌀8 Raccord instantané (Orifices P, E)Spécification de pilote externeSY3000Deux côtés (2 à 20 stations)-Pas de plaque signalétique2Side ported

198.32 €

1 98 jours Direct mounting⌀6 Raccord instantané droit (orifices A, B)/ ⌀8 Raccord instantané (Orifices P, E)Spécification de pilote externeSY3000Deux côtés (2 à 20 stations)-Pas de plaque signalétique3Side ported

289.40 €

1 98 jours Direct mounting⌀6 Raccord instantané droit (orifices A, B)/ ⌀8 Raccord instantané (Orifices P, E)Spécifications du pilote interne, silencieux intégréSY3000Deux côtés (2 à 20 stations)-Pas de plaque signalétique8Side ported

308.06 €

1 98 jours DIN rail mounting⌀4 Raccord instantané droit (orifices A, B)/ ⌀8 Raccord instantané (Orifices P, E)Spécification de pilote externeSY3000Côté U (2-10 stations)Avec raccords métal DIN (Sans Rail DIN)Pas de plaque signalétique8Side ported

302.79 €

1 98 jours Direct mounting⌀6 Raccord instantané droit (orifices A, B)/ ⌀8 Raccord instantané (Orifices P, E)Spécification de pilote externeSY3000Deux côtés (2 à 20 stations)-Pas de plaque signalétique9Side ported

450.74 €

1 98 jours DIN rail mounting⌀4 Raccord instantané droit (orifices A, B)/ ⌀8 Raccord instantané (Orifices P, E)Spécification de pilote externeSY3000Deux côtés (2 à 20 stations)Avec raccords métal DIN (Sans Rail DIN)Pas de plaque signalétique16Side ported

196.95 €

1 98 jours Direct mounting⌀8 raccord simple effet (Orifices P, E)Spécification de pilote externeSY3000Côté D (2-10 stations)--3Type à port supérieur

214.35 €

1 98 jours Direct mounting⌀8 raccord simple effet (Orifices P, E)Spécification de pilote externeSY3000Deux côtés (2 à 20 stations)--4Type à port supérieur

211.02 €

1 98 jours Direct mounting⌀8 raccord simple effet (Orifices P, E)Spécification de pilote externeSY3000Côté D (2-10 stations)--4Type à port supérieur

228.44 €

1 98 jours Direct mounting⌀8 raccord simple effet (Orifices P, E)Spécification de pilote externeSY3000Deux côtés (2 à 20 stations)--5Type à port supérieur

225.08 €

1 98 jours Direct mounting⌀8 raccord simple effet (Orifices P, E)Spécification de pilote externeSY3000Côté D (2-10 stations)--5Type à port supérieur

226.40 €

1 98 jours Direct mounting⌀8 Raccord instantané droit (orifices A, B)/ ⌀10 Raccord instantané (Orifices P, E)Spécification de pilote externeSY5000Deux côtés (2 à 20 stations)-Pas de plaque signalétique3Side ported

225.08 €

1 9 jours Direct mounting⌀8 Raccord instantané droit (orifices A, B)/ ⌀10 Raccord instantané (Orifices P, E)Spécifications du pilote interne, silencieux intégréSY5000Côté D (2-10 stations)-Pas de plaque signalétique3Side ported

223.06 €

1 9 jours Direct mounting⌀6 Raccord instantané droit (orifices A, B)/ ⌀10 Raccord instantané (Orifices P, E)Spécification de pilote externeSY5000Côté U (2-10 stations)-Pas de plaque signalétique3Side ported

247.82 €

1 98 jours Direct mounting⌀8 Raccord instantané droit (orifices A, B)/ ⌀10 Raccord instantané (Orifices P, E)Spécification de pilote externeSY5000Deux côtés (2 à 20 stations)-Pas de plaque signalétique4Side ported

267.92 €

1 98 jours Direct mounting⌀8 Raccord instantané droit (orifices A, B)/ ⌀10 Raccord instantané (Orifices P, E)Spécifications du pilote interne, silencieux intégréSY5000Côté D (2-10 stations)-Pas de plaque signalétique5Side ported

290.66 €

1 98 jours Direct mounting⌀8 Raccord instantané droit (orifices A, B)/ ⌀10 Raccord instantané (Orifices P, E)Spécification de pilote externeSY5000Deux côtés (2 à 20 stations)-Pas de plaque signalétique6Side ported

333.48 €

1 98 jours Direct mounting⌀8 Raccord instantané droit (orifices A, B)/ ⌀10 Raccord instantané (Orifices P, E)Spécification de pilote externeSY5000Deux côtés (2 à 20 stations)-Pas de plaque signalétique8Side ported

354.90 €

1 98 jours Direct mounting⌀8 Raccord instantané droit (orifices A, B)/ ⌀10 Raccord instantané (Orifices P, E)Spécification de pilote externeSY5000Deux côtés (2 à 20 stations)-Pas de plaque signalétique9Side ported

238.44 €

1 98 jours Direct mountingø10 (raccord à simple effet) (Orifices P, E)Spécification de pilote externeSY5000Deux côtés (2 à 20 stations)--4Type à port supérieur

235.10 €

1 98 jours Direct mountingø10 (raccord à simple effet) (Orifices P, E)Spécification de pilote externeSY5000Côté U (2-10 stations)--4Type à port supérieur

253.16 €

1 98 jours Direct mountingø10 (raccord à simple effet) (Orifices P, E)Spécification de pilote externeSY5000Côté D (2-10 stations)--5Type à port supérieur

271.23 €

1 98 jours Direct mountingø10 (raccord à simple effet) (Orifices P, E)Spécification de pilote externeSY5000Côté D (2-10 stations)--6Type à port supérieur

271.23 €

1 98 jours Direct mountingø10 (raccord à simple effet) (Orifices P, E)Spécification de pilote externeSY5000Côté U (2-10 stations)--6Type à port supérieur

289.31 €

1 98 jours Direct mountingø10 (raccord à simple effet) (Orifices P, E)Spécification de pilote externeSY5000Côté U (2-10 stations)--7Type à port supérieur

412.52 €

1 7 jours Direct mounting⌀10 Raccord instantané droit (orifices A, B)/ ⌀12 Raccord instantané (Orifices P, E)Spécification de pilote externeSY7000Deux côtés (2 à 20 stations)-Pas de plaque signalétique9Side ported

278.71 €

1 26 jours Direct mountingRaccord instantané ⌀12 (Orifices P, E)Spécification de pilote externeSY7000Deux côtés (2 à 20 stations)--4Type à port supérieur

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Base de collecteur Spécifications d'environnement / d'application Norme

Assistance technique