Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
650-M
Effort de maintien(N) | 71200 | Matériau du corps | Acier | Course piston(mm) | 76.2 |
---|---|---|---|---|---|
Style de base de montage (details) | Base bridée | Piston | Rond | Hauteur piston(mm) | 57.2 |
Poussée piston | M16 | Toggle lock plus(mm) | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Bridage à Action Linéaire 650, le numéro d'article est le suivant: 650-M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 650-M.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles