Électrovannes 5 voies à corps compact avec limiteur de débit pour VQZ2000

Électrovannes 5 voies à corps compact avec limiteur de débit pour VQZ2000
distributeur de papillon des gaz intégré pour VQZ2000 avec électrovanne à 5 voies de type à raccordement de base, type de corps compact
[Caractéristiques]
· Le papillon des gaz d'échappement est intégré dans le corps de la soupape, ce qui facilite le réglage de la vitesse du cylindre. (Type de joint d´étanchéité de corps élastique)
· L'aiguille a un mécanisme de retenue

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VV5QZ25C-02C4C-Q
VV5QZ25C-05C6C-Q
VV5QZ25C-07N7C-Q
VV5QZ25C-0201C-Q
VV5QZ25C-0501C
VV5QZ25C-0501C-Q
VV5QZ25C-0601C-Q
VV5QZ25C-0701C-Q
VV5QZ25C-10C6C-Q
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number of Stations Port pipe connection port diameter CE compliant

99.69 €

1 98 jours 2Raccord rapide pour ⌀4Produit conforme CE

192.23 €

1 98 jours 5Raccord rapide pour ⌀6Produit conforme CE

254.23 €

1 98 jours 7Raccord à simple pression ⌀1/4 "Produit conforme CE

70.48 €

1 98 jours 2RC 1/8Produit conforme CE

121.98 €

1 98 jours 5RC 1/8Non compatible

121.98 €

1 98 jours 5RC 1/8Produit conforme CE

139.11 €

1 98 jours 6RC 1/8Produit conforme CE

156.31 €

1 98 jours 7RC 1/8Produit conforme CE

346.98 €

1 98 jours 10Raccord rapide pour ⌀6Produit conforme CE

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Base de collecteur Mounting Method Direct mounting Thread standard Rc

Assistance technique