Électrovannes 5 voies / VQ5000, Kit S (kit de transmission en série), EX123/124

Électrovannes 5 voies / VQ5000, Kit S (kit de transmission en série), EX123/124
Kit S (transmission en série) de distributeur série VQ5000 pour électrovanne 5 ports pour tuyau de base compatible EX123 / 124
[Caractéristiques]
· Le système de transmission en série permet d'économiser du travail, du câblage et de l'espace pour les travaux de connexion.
· Le câblage interne est un câblage double (connecté à SOL.A et SOL.B) pour chaque station indépendamment du type de vanne et de l'option.
· En tant que spécification semi-standard, un câblage mixte de câblage simple et de câblage double est possible.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VV5Q51-0603SUV-SD

Référence pièce
VV5Q51-0603SUV-SD
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

606.66 €

1 98 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Base de collecteur Protocole de communication Compatible CC-link Type Unité enfichable
Number of Inputs/Outputs 16 points (sortie) Number of Stations 6 Port pipe connection port diameter 3/8
Thread standard Rc Applicable valve VQ5000 Protective structure Aucun
Option Soufflage direct avec boîtier silencieux: Échappement côté D CE compliant Non compatible Manifold wiring specifications Aucun
Unit mounting position Montage latéral en U

Vous vous trouvez sur la page de Électrovannes 5 voies / VQ5000, Kit S (kit de transmission en série), EX123/124, le numéro d'article est le suivant: VV5Q51-0603SUV-SD.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VV5Q51-0603SUV-SD.

Assistance technique