Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Number of Stations | Port pipe connection port diameter | Thread standard | Protective structure | Option | Connector box mounting position | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312.24 € | 1 | 98 jours | 3 | Passepoil arrière 1/2 | Rc | Compatible IP65 | N/A | Montage latéral en U | ||
249.77 € | 1 | 98 jours | 2 | 1/2 | G | Compatible IP65 | N/A | Montage latéral | ||
225.76 € | 1 | 98 jours | 2 | 1/2 | Rc | Aucun | N/A | Montage latéral | ||
297.21 € | 1 | 98 jours | 3 | 1/2 | G | Compatible IP65 | N/A | Montage latéral | ||
266.26 € | 1 | 98 jours | 3 | 1/2 | Rc | Aucun | N/A | Montage latéral | ||
387.68 € | 1 | 98 jours | 4 | 3/8 | G | Compatible IP65 | Soufflage direct avec boîtier silencieux: Échappement côté D | Montage latéral en U | ||
387.68 € | 1 | 98 jours | 4 | 1/2 | G | Compatible IP65 | Soufflage direct avec boîtier silencieux : Échappement côté U | Montage latéral | ||
344.60 € | 1 | 98 jours | 4 | 1/2 | G | Compatible IP65 | N/A | Montage latéral | ||
306.68 € | 1 | 98 jours | 4 | 1/2 | Rc | Aucun | N/A | Montage latéral | ||
391.98 € | 1 | 98 jours | 5 | 1/2 | G | Compatible IP65 | N/A | Montage latéral | ||
347.11 € | 1 | 98 jours | 5 | 1/2 | Rc | Aucun | N/A | Montage latéral | ||
529.94 € | 1 | 98 jours | 7 | 1/2 | G | Compatible IP65 | Soufflage direct avec boîtier silencieux : Échappement côté U | Montage latéral | ||
486.85 € | 1 | 98 jours | 7 | 1/2 | G | Compatible IP65 | N/A | Montage latéral | ||
486.85 € | 1 | 98 jours | 7 | 1/2 | Rc | Compatible IP65 | N/A | Montage latéral en U | ||
534.24 € | 1 | 98 jours | 8 | 1/2 | G | Compatible IP65 | N/A | Montage latéral en U | ||
581.69 € | 1 | 98 jours | 9 | 3/8 | Rc | Compatible IP65 | N/A | Montage latéral en U | ||
581.69 € | 1 | 98 jours | 9 | 1/2 | G | Compatible IP65 | N/A | Montage latéral |
Loading...
Type | Base de collecteur | Type | Unité enfichable | Applicable valve | VQ5000 |
---|---|---|---|---|---|
CE compliant | Produit conforme CE | Manifold wiring specifications | Aucun |
Configurer
Propriétés de base
Number of Stations
Port pipe connection port diameter
Thread standard
Protective structure
Option
Connector box mounting position
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles