Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VV5Q45-02C8C-Q |
VV5Q45-02C10C-Q |
VV5Q45-02C12C-Q |
VV5Q45-06C10C-Q |
VV5Q45-0203C-W-Q |
VV5Q45-0402FC-W-Q |
VV5Q45-0403C-W-Q |
VV5Q45-0603FC-W-Q |
VV5Q45-10C8C-W-Q |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Number of Stations | Port pipe connection port diameter | Thread standard | Protective structure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.06 € | 1 | 98 jours | 2 | Raccord de tuyau simple effet ⌀8 | Rc | Aucun | ||
110.06 € | 1 | 98 jours | 2 | Raccord simple effet ⌀10 | Rc | Aucun | ||
110.06 € | 1 | 98 jours | 2 | Raccord de tuyau simple effet ⌀12 | Rc | Aucun | ||
228.97 € | 1 | 98 jours | 6 | Raccord simple effet ⌀10 | Rc | Aucun | ||
110.06 € | 1 | 98 jours | 2 | 3/8 | Rc | Compatible IP65 | ||
159.35 € | 1 | 98 jours | 4 | 1/4 | G | Compatible IP65 | ||
159.35 € | 1 | 98 jours | 4 | 3/8 | Rc | Compatible IP65 | ||
209.11 € | 1 | 98 jours | 6 | 3/8 | G | Compatible IP65 | ||
427.44 € | 1 | 98 jours | 10 | Raccord de tuyau simple effet ⌀8 | Rc | Compatible IP65 |
Loading...
Type | Base de collecteur | Type | Unité enfichable | Applicable valve | VQ4000 |
---|---|---|---|---|---|
Option | N/A | CE compliant | Produit conforme CE | Control unit indicator symbol | Aucun |
Configurer
Propriétés de base
Number of Stations
Port pipe connection port diameter
Thread standard
Protective structure
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles