Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Number of Stations | Port pipe connection port diameter | Thread standard | Protective structure | Lead wire length (m) | Electrical entry direction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.06 € | 1 | 98 jours | 1 | Raccord simple effet ⌀10 | Rc | Aucun | 1.5 | Plat à emporter côté D | ||
214.40 € | 1 | 98 jours | 3 | Raccord simple effet ⌀10 | G | Aucun | 3 | Plat à emporter côté D | ||
204.11 € | 1 | 98 jours | 3 | Raccord de tuyau simple effet ⌀12 | G | Aucun | 0.6 | Plat à emporter côté D | ||
298.69 € | 1 | 98 jours | 4 | Raccord de tuyau simple effet ⌀8 | G | Compatible IP65 | 3 | Plat à emporter côté U | ||
260.65 € | 1 | 98 jours | 4 | Raccord de tuyau simple effet ⌀8 | Rc | Aucun | 3 | Plat à emporter côté D | ||
254.23 € | 1 | 98 jours | 4 | Raccord de tuyau simple effet ⌀8 | Rc | Aucun | 1.5 | Plat à emporter côté U | ||
260.65 € | 1 | 98 jours | 4 | Raccord de tuyau simple effet ⌀8 | Rc | Aucun | 3 | Plat à emporter côté U | ||
298.69 € | 1 | 98 jours | 4 | Raccord simple effet ⌀10 | G | Compatible IP65 | 3 | Plat à emporter côté D | ||
260.65 € | 1 | 98 jours | 4 | Raccord simple effet ⌀10 | Rc | Aucun | 3 | Plat à emporter côté D | ||
257.32 € | 1 | 98 jours | 5 | Tuyauterie arrière 1/4 | Rc | Aucun | 1.5 | Plat à emporter côté U | ||
349.11 € | 1 | 98 jours | 6 | Raccord de tuyau simple effet ⌀8 | Rc | Aucun | 3 | Plat à emporter côté D | ||
342.69 € | 1 | 98 jours | 6 | Raccord de tuyau simple effet ⌀8 | Rc | Aucun | 1.5 | Plat à emporter côté U | ||
148.06 € | 1 | 98 jours | 2 | 1/4 | Rc | Aucun | 3 | Plat à emporter côté D | ||
136.48 € | 1 | 98 jours | 2 | 3/8 | G | Aucun | 0.6 | Plat à emporter côté U | ||
137.85 € | 1 | 98 jours | 2 | 3/8 | Rc | Aucun | 0.6 | Plat à emporter côté D | ||
141.65 € | 1 | 98 jours | 2 | 3/8 | Rc | Aucun | 1.5 | Plat à emporter côté D | ||
148.06 € | 1 | 98 jours | 2 | 3/8 | Rc | Aucun | 3 | Plat à emporter côté D | ||
141.65 € | 1 | 98 jours | 2 | 3/8 | Rc | Aucun | 1.5 | Plat à emporter côté U | ||
180.26 € | 1 | 98 jours | 3 | 1/4 | Rc | Aucun | 3 | Plat à emporter côté D | ||
202.32 € | 1 | 98 jours | 4 | 3/8 | Rc | Aucun | 0.6 | Plat à emporter côté D | ||
234.63 € | 1 | 98 jours | 5 | 3/8 | Rc | Aucun | 0.6 | Plat à emporter côté D | ||
266.85 € | 1 | 98 jours | 6 | 3/8 | Rc | Aucun | 0.6 | Plat à emporter côté D | ||
270.61 € | 1 | 98 jours | 6 | 3/8 | NPTF | Aucun | 1.5 | Plat à emporter côté D | ||
299.10 € | 1 | 98 jours | 7 | 3/8 | Rc | Aucun | 0.6 | Plat à emporter côté D | ||
331.82 € | 1 | 98 jours | 8 | 3/8 | G | Aucun | 1.5 | Plat à emporter côté D | ||
519.69 € | 1 | 98 jours | 10 | Raccord simple effet ⌀10 | Rc | Aucun | 1.5 | Plat à emporter côté U |
Loading...
Type | Base de collecteur | Type | Unité enfichable | Applicable valve | VQ4000 |
---|---|---|---|---|---|
Option | N/A | CE compliant | Produit conforme CE |
Configurer
Propriétés de base
Number of Stations
Port pipe connection port diameter
Thread standard
Protective structure
Lead wire length(m)
Electrical entry direction
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles