distributeur de série VFS1000 pour électrovanne à 5 ports de type pilote et tuyauterie directe

distributeur de série VFS1000 pour électrovanne à 5 ports de type pilote et tuyauterie directe
distributeur de série VFS1000 pour électrovanne à 5 ports de type pilote et tuyauterie directe
[Caractéristiques]
· La vanne étant répartie sur une seule embase, l'ensemble est compact et l'espace de montage est réduit.
· En utilisant le distributeur VV5FS1-30, l'échappement du pilote peut être évacué de manière centrale du côté de la base, empêchant la détérioration de l'environnement due au bruit et au brouillard huile .

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.
  • Les données CAD ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VV5FS1-20-031-01
VV5FS1-20-031-01F
VV5FS1-20-041-01F-Q
VV5FS1-20-061-01
VV5FS1-20-061-01F-Q
VV5FS1-20-081-01
VV5FS1-20-081-01F
VV5FS1-20-101-01
VV5FS1-20-101-01F
VV5FS1-20-151-01
VV5FS1-30-021-01F
VV5FS1-30-031-01
VV5FS1-30-031-01F-Q
VV5FS1-30-041-01F-Q
VV5FS1-30-051-01F-Q
VV5FS1-30-061-01F
VV5FS1-30-081-01F-Q
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number of Stations Thread standard CE compliant Pilot Exhaust

43.66 €

1 98 jours 3RcNon compatibleÉchappement centralisé pilote

43.66 €

1 98 jours 3GNon compatibleÉchappement centralisé pilote

53.97 €

1 98 jours 4GProduit conforme CEÉchappement centralisé pilote

74.60 €

1 98 jours 6RcNon compatibleÉchappement centralisé pilote

74.60 €

1 98 jours 6GProduit conforme CEÉchappement centralisé pilote

95.27 €

1 98 jours 8RcNon compatibleÉchappement centralisé pilote

95.27 €

1 98 jours 8GNon compatibleÉchappement centralisé pilote

115.85 €

1 98 jours 10RcNon compatibleÉchappement centralisé pilote

115.85 €

1 98 jours 10GNon compatibleÉchappement centralisé pilote

167.48 €

1 98 jours 15RcNon compatibleÉchappement centralisé pilote

33.29 €

1 98 jours 2GNon compatibleEchappement commun pilote

43.66 €

1 98 jours 3RcNon compatibleEchappement commun pilote

43.66 €

1 98 jours 3GProduit conforme CEEchappement commun pilote

53.98 €

1 98 jours 4GProduit conforme CEEchappement commun pilote

64.27 €

1 98 jours 5GProduit conforme CEEchappement commun pilote

74.60 €

1 98 jours 6GNon compatibleEchappement commun pilote

95.27 €

1 98 jours 8GProduit conforme CEEchappement commun pilote

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Base de collecteur Port pipe connection port diameter 1/8 Piping model Top ported
Passage Specifications Commun (P, R2, R1)

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique