Électrovannes 5 voies / pilotées, VFR4000, distributeur pour épurateur de gaz d'échappement

Électrovannes 5 voies / pilotées, VFR4000, distributeur pour épurateur de gaz d'échappement
distributeur de nettoyage des gaz d'échappement de la série VFR4000 pour électrovanne à 5 voies de type pilote enfichable / non enfichable
[Caractéristiques]
· Protéger l'environnement de travail
· Réduire le bruit d'échappement des soupapes : 35 dB ou plus
· Récupérer le brouillard huile de vidange (Efficacité de récupération 99,9 % ou plus)
· Réduction des heures-homme de tuyauterie

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VV5FR4-01T-031-04-CD-Q
VV5FR4-01T-061-03-CD-Q
VV5FR4-01T-071-03-CD-Q
VV5FR4-01T-081-03-CD-Q
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number of Stations Port pipe connection port diameter

375.35 €

1 98 jours 31/2(P, EA, EB)/1/2(A, B)

595.39 €

1 98 jours 61/2(P, EA, EB)/3/8(A, B)

668.73 €

1 98 jours 71/2(P, EA, EB)/3/8(A, B)

742.02 €

1 98 jours 81/2(P, EA, EB)/3/8(A, B)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Base de collecteur Type Type enfichable : Borne de conduit enfichable Thread standard Rc
CE compliant Produit conforme CE Piping model Side ported Passage Specifications Commun (P, EA, EB)
Exhaust cleaner mounting direction Montage latéral Connector mounting direction Aucun

Assistance technique