Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Protocole de communication | Type | Number of Inputs/Outputs | Connector | Port pipe connection port diameter | Thread standard | Number of Valves | Type of wiring | Common specifications | End Plate specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
458.19 € | 1 | 98 jours | DeviceNet (TM) | Kit S (kit de transmission série: EX260 intégré type (sortie compatible)) | 16 points (sortie) | M12 | 3/8 | Rc | 2 | - | Negative common | - | ||
279.66 € | 1 | 98 jours | - | Trousse P (Kit câble plat) | - | - | 1/2 | G | 2 | Kit câble plat (20P) | - | - | ||
290.97 € | 1 | 98 jours | Non d'unité SI | Trousse S (Kit de transmission série) | - | - | 1/2 | NPTF | 2 | - | Positive common | - | ||
355.97 € | 1 | 98 jours | Non d'unité SI | Trousse S (Kit de transmission série) | - | - | 1/2 | G | 3 | - | Positive common | - | ||
339.61 € | 1 | 98 jours | Non d'unité SI | Trousse S (Kit de transmission série) | - | - | 1/2 | NPT | 3 | - | Positive common | - | ||
1,004.40 € | 1 | 98 jours | EtherNet/IP (TM) | Kit S (kit de transmission série: EX260 intégré type (sortie compatible)) | 8 pointes (sortie) | M12 | 1/2 | NPT | 3 | - | Negative common | - | ||
338.69 € | 1 | 98 jours | Non d'unité SI | Trousse S (Kit de transmission série) | - | - | 1/2 | NPTF | 3 | - | Positive common | - | ||
407.18 € | 1 | 98 jours | Non d'unité SI | Trousse S (Kit de transmission série) | - | - | 1/2 | G | 4 | - | Positive common | - | ||
759.82 € | 1 | 98 jours | Non d'unité SI | Trousse S (Kit de transmission série) | - | - | 1/2 | NPTF | 4 | - | Positive common | - | ||
431.56 € | 1 | 98 jours | - | Trousse F (Kit de connecteurs sous-D) | - | Kit connecteur sub-D (25P) | 1/2 | G | 5 | - | - | - | ||
443.94 € | 1 | 98 jours | Non d'unité SI | Trousse S (Kit de transmission série) | - | - | 1/2 | G | 5 | - | Positive common | - | ||
472.77 € | 1 | 98 jours | Non d'unité SI | Kit S (kit de transmission série (équipement de bus de terrain): Type intégré EX600 (compatible entrée/sortie)) | - | - | 1/2 | G | 5 | - | Positive common | Aucun | ||
471.47 € | 1 | 98 jours | - | Trousse en T (Kit boîte à bornes) | - | - | 1/2 | G | 5 | - | Positive common | - | ||
437.56 € | 1 | 98 jours | Non d'unité SI | Trousse S (Kit de transmission série) | - | - | 1/2 | NPT | 5 | - | Positive common | - | ||
1,261.15 € | 1 | 98 jours | EtherNet/IP (TM) | Kit S (kit de transmission série: EX260 intégré type (sortie compatible)) | 8 pointes (sortie) | M12 | 1/2 | NPT | 5 | - | Negative common | - | ||
653.02 € | 1 | 98 jours | DeviceNet (TM) | Kit S (kit de transmission série: EX260 intégré type (sortie compatible)) | 16 points (sortie) | M12 | 3/8 | Rc | 6 | - | Negative common | - | ||
486.47 € | 1 | 98 jours | Non d'unité SI | Trousse S (Kit de transmission série) | - | - | 1/2 | G | 6 | - | Positive common | - | ||
1,180.89 € | 1 | 98 jours | PROFINET | Kit S (kit de transmission série (équipement de bus de terrain): Type intégré EX600 (compatible entrée/sortie)) | - | - | 1/2 | Rc | 6 | - | Negative common | Connecteur de la source d'alimentation 7/8 pouces | ||
904.06 € | 1 | 98 jours | Non d'unité SI | Trousse S (Kit de transmission série) | - | - | 1/2 | NPTF | 6 | - | Positive common | - | ||
701.74 € | 1 | 98 jours | DeviceNet (TM) | Kit S (kit de transmission série: EX260 intégré type (sortie compatible)) | 16 points (sortie) | M12 | 3/8 | Rc | 7 | - | Negative common | - | ||
573.82 € | 1 | 98 jours | - | Trousse en T (Kit boîte à bornes) | - | - | 1/2 | G | 7 | - | Positive common | - | ||
594.11 € | 1 | 98 jours | Non d'unité SI | Trousse S (Kit de transmission série) | - | - | 1/2 | G | 8 | - | Positive common | - | ||
1,048.27 € | 1 | 98 jours | Non d'unité SI | Trousse S (Kit de transmission série) | - | - | 1/2 | NPTF | 8 | - | Positive common | - | ||
1,192.52 € | 1 | 98 jours | Non d'unité SI | Trousse S (Kit de transmission série) | - | - | 1/2 | NPTF | 10 | - | Positive common | - |
Loading...
Type | Base de collecteur | Option | N/A | Number of Input/Output Units | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Lead wire length(m) | Aucun | Manifold wiring specifications | Aucun |
Configurer
Propriétés de base
Protocole de communication
Type
Number of Inputs/Outputs
Connector
Port pipe connection port diameter
Thread standard
Number of Valves
Type of wiring
Common specifications
End Plate specifications
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles