Connecteur, série KSG

Connecteur, série KSG

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KSG-M10X1.25
KSG-M12X1.25
KSG-M16X1.5
KSG-M20X1.5
KSG-M27X2
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille Raccordement fileté N° de pièce du fabricant Poids
(g)

46.46 €

1 3 jours M10x1.25Taraudage M10 x 1,2532963229

50.57 €

1 3 jours M12x1.25Taraudage M12 x 1,2532964447

59.31 €

1 3 jours M16x1.5Taraudage M16 x 1,532965882

70.35 €

1 3 jours M20x1.5Taraudage M20 x 1,5329661143

78.55 €

1 4 jours M27x2Filetage interne M27 x 2329671083

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) -40:: 150 Matériau de montage Acier galvanisé Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Faible contrainte de corrosion

Assistance technique