Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MAP-40-4-1/8-EN
Taille nominale de l’appareil de mesure | 40 | Position de connexion | Centré sur la face arrière | Raccord pneumatique | R1/8 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du boîtier | PBT | Matériau du tourillon vissé | Laiton | Matériau de la fenêtre d'inspection | PS |
Couleur du boîtier | Noir | Degré de protection | IP43 | Pression de service min.(Barre) | 0 |
Pression de service max.(Barre) | 4 | Température minimale du milieu min.(°C) | -20 | Température maximale du milieu min.(°C) | 60 |
Température ambiante min.(°C) | -20 | Température ambiante max.(°C) | 60 | Milieu de fonctionnement | Gaz inerte, liquides neutres |
N° de pièce du fabricant | 0000162842 | Poids(g) | 60 |
Vous vous trouvez sur la page de Manomètre, série MAP, le numéro d'article est le suivant: MAP-40-4-1/8-EN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MAP-40-4-1/8-EN.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles