Manomètre, série PAGL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PAGL-HP3-63-60-G14
PAGL-HP3-63-60-G14-RC
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Position de connexion N° de pièce du fabricant

179.60 €

1 4 jours Centré sur la face arrière0001166938

179.60 €

1 4 jours Radial en bas0001908519

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille nominale de l’appareil de mesure 63 Raccord pneumatique G1/4 Matériau du boîtier Acier
Matériau du tourillon vissé Laiton Matériau de la fenêtre d'inspection PS Couleur du boîtier Argenté
Degré de protection IP65 Pression de service min.(Barre) 0 Pression de service max.(Barre) 60
Température minimale du milieu min.(°C) 0 Température maximale du milieu min.(°C) 60 Température ambiante min.(°C) 0
Température ambiante max.(°C) 60 Température de stockage min.(°C) -40 Température de stockage max.(°C) 70
Milieu de fonctionnement Gaz inerte, liquides neutres Poids(g) 80

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique