Anémomètre, série SFAB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SFAB-10U-HQ6-2SA-M12
SFAB-10U-HQ6-2SV-M12
SFAB-50U-HQ6-2SA-M12
SFAB-50U-HQ6-2SV-M12
SFAB-1000U-HQ10-2SA-M12
SFAB-1000U-HQ10-2SV-M12
SFAB-200U-HQ8-2SA-M12
SFAB-200U-HQ8-2SV-M12
SFAB-600U-HQ10-2SA-M12
SFAB-600U-HQ10-2SV-M12
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Valeur de départ de la plage de mesure du débit
(l/min)
Valeur finale de la plage de mesure du débit
(l/min)
Raccord pneumatique Milieu de fonctionnement N° de pièce du fabricant

463.55 €

1 4 jours 0.110QS-6Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6:4:4], azote565385

463.55 €

1 4 jours 0.110QS-6Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6:4:4], azote565386

463.55 €

1 4 jours 0.550QS-6Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6:4:4], azote565389

463.55 €

1 4 jours 0.550QS-6Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6:4:4], azote565390

547.66 €

1 4 jours 101000QS-10Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], azote565405

547.66 €

1 4 jours 101000QS-10Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], azote565406

463.55 €

1 4 jours 2200QS-8Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], azote565393

463.55 €

1 4 jours 2200QS-8Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], azote565394

525.31 €

1 4 jours 6600QS-10Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], azote565401

525.31 €

1 4 jours 6600QS-10Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], azote565402

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) 0:: 50 IP IP65 Matériau du boîtier PA renforcé
Type d'affichage LCD bleu éclairé Point de sortie d'interrupteur Commutable 2xPNP ou 2xNPN Fonction de l'élément de commutation Contact N/C, contact N/O
Courant de sortie max.(mA) ≤ 100 Pression de service min.(Barre) 0 Pression de service max.(Barre) 10
Température minimale du milieu(°C) 0 Température maximale du milieu(°C) 50 Température nominale(°C) 23
Indice IP IP65 Plage de tension de fonctionnement DC(V) 15-30 La chute de pression < 100 mbar
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Ambiance faiblement corrosive Poids(g) 600

Assistance technique