Capteur de pression, série SDE3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SDE3-D2D-B-FQ4-2P-M8
SDE3-D2D-B-HQ4-2P-M8
SDE3-D2Z-B-FQ4-2P-M8
SDE3-D2Z-B-HQ4-2P-M8
SDE3-D6M-B-HQ4-2P-M8
SDE3-D6M-B-HQ4-2P-M12
SDE3-D10D-B-FQ4-2P-M8
SDE3-D10D-B-HQ4-2P-M8
SDE3-D10D-B-HQ4-2P-M12
SDE3-D10M-B-HQ4-2P-M8
SDE3-D10M-B-WQ4-2P-M12
SDE3-D10S-B-FQ4-2P-M8
SDE3-D10S-B-HQ4-2P-M8
SDE3-D10Z-B-FQ4-2P-M8
SDE3-D10Z-B-HQ4-2N-M8
SDE3-D10Z-B-HQ4-2P-M8
SDE3-V1D-B-FQ4-2P-M8
SDE3-V1D-B-HQ4-2P-M8
SDE3-V1D-B-HQ4-2P-M12
SDE3-V1D-B-WQ4-2P-M8
SDE3-V1D-H-HQ4-2P-M8
SDE3-V1M-B-HQ4-2P-M8
SDE3-V1S-B-FQ4-2P-M8
SDE3-V1S-B-HQ4-2P-M8
SDE3-V1S-H-HQ4-2P-M8
SDE3-V1Z-B-FQ4-2P-M8
SDE3-V1Z-B-HQ4-2N-M8
SDE3-V1Z-B-HQ4-2P-M8
SDE3-V1Z-H-HQ4-2P-M8
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Point de sortie d'interrupteur Valeur finale de la plage de mesure de la pression
(Barre)
N° de pièce du fabricant Poids
(g)

217.14 €

1 7 jours 2xPNP254020461

199.74 €

1 4 jours 2xPNP254020337

208.03 €

1 13 jours 2xPNP254020661

190.63 €

1 4 jours 2xPNP254020537

190.63 €

1 13 jours 2xPNP656866937

195.18 €

1 29 jours 2xPNP656866837

217.14 €

1 4 jours 2xPNP1054021061

199.74 €

1 3 jours 2xPNP1054020937

204.32 €

1 4 jours 2xPNP1056866237

190.63 €

1 13 jours 2xPNP1056866537

199.77 €

1 29 jours 2xPNP1056866637

189.98 €

1 4 jours 2xPNP1054020861

172.58 €

1 4 jours 2xPNP1054020737

208.03 €

1 4 jours 2xPNP1054021261

195.18 €

1 4 jours 2xNPN1054021337

190.63 €

1 7 jours 2xPNP1054021137

217.14 €

1 4 jours 2xPNP-154019861

199.74 €

1 4 jours 2xPNP-154019637

204.32 €

1 13 jours 2xPNP-156866337

204.32 €

1 4 jours 2xPNP-156866437

199.74 €

1 4 jours 2xPNP-154019737

190.63 €

1 29 jours 2xPNP-156866737

189.98 €

1 4 jours 2xPNP-154019561

172.58 €

1 4 jours 2xPNP-154019337

172.58 €

1 4 jours 2xPNP-154019437

208.03 €

1 4 jours 2xPNP-154020161

195.18 €

1 29 jours 2xNPN-154020237

190.63 €

1 4 jours 2xPNP-154019937

190.63 €

1 13 jours 2xPNP-154020037

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) 0:: 50 IP IP65 Matériau du boîtier PA renforcé, PC
Raccord pneumatique QS-4 Type d'affichage LCD éclairé Fonction de l'élément de commutation Contact à ouverture/contact à fermeture, commutable
Courant de sortie max.(mA) 100 Température minimale du milieu(°C) 0 Température maximale du milieu(°C) 50
Indice IP IP65 Plage de tension de fonctionnement DC(V) 15-30 Valeur initiale de la plage de mesure de la pression(Barre) 0
Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique