Transmetteur, série SOEG

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SOEG-S-M18W-S-L

Référence pièce
SOEG-S-M18W-S-L
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

53.28 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) -25:: 55 IP IP67 Matériau du boîtier Laiton chromé
Indice IP IP65, IP67 Plage de tension de fonctionnement DC(V) 10-36 Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Ambiance faiblement corrosive
N° de pièce du fabricant 537695 Poids(g) 57

Vous vous trouvez sur la page de Transmetteur, série SOEG, le numéro d'article est le suivant: SOEG-S-M18W-S-L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SOEG-S-M18W-S-L.

Assistance technique