Tube, série PQ

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PQ-AL-12X1X3000
PQ-AL-15X1X3000
PQ-AL-18X1X3000
PQ-AL-22X1X3000
PQ-AL-28X1.5X3000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
D.I. d
(Ø)
Poids du produit par longueur
(kg/m)
Pression de service max.
(Barre)
N° de pièce du fabricant

17.32 €

1 7 jours 12100.09315177732

20.60 €

1 7 jours 15130.11915177733

24.97 €

1 7 jours 18160.14415177734

30.85 €

1 7 jours 22200.17815177735

36.48 €

1 7 jours 28250.33710194593

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du tube pneumatique Alliage aluminium corroyé Couleur Argenté Pression de service min.(Barre) -0.95
Température min. du milieu(°C) -25 Température max. du milieu(°C) 75 Température ambiante min.(°C) -30
Température ambiante max.(°C) 75

Assistance technique