Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MHJ10-P16
Raccord pneumatique 1 | G1/2 | Raccord pneumatique 2 | M7 | Largeur(mm) | 11 |
---|---|---|---|---|---|
Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Contrainte de corrosion modérée | Nombre maximal d'emplacements de vanne | 16 | N° de pièce du fabricant | 557608 |
Poids(g) | 635 |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier, série MHJ10, le numéro d'article est le suivant: MHJ10-P16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MHJ10-P16.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles