Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre maximal d'emplacements de vanne | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.02 € | 1 | 39 jours | 2 | 550619 | 263.939 | |||
41.60 € | 1 | 39 jours | 3 | 550620 | 343.319 | |||
49.17 € | 1 | 39 jours | 4 | 550621 | 422.699 | |||
56.77 € | 1 | 39 jours | 5 | 550622 | 503.071 | |||
64.38 € | 1 | 39 jours | 6 | 550623 | 582.451 | |||
71.95 € | 1 | 39 jours | 4 | 550624 | 661.831 | |||
79.54 € | 1 | 39 jours | 8 | 550625 | 742.203 | |||
94.71 € | 1 | 39 jours | 10 | 550627 | 900.963 | |||
60.51 € | 1 | 39 jours | 5 | 550091 | 734.265 |
Loading...
Raccord pneumatique 1 | 3/8 NPT | Raccord pneumatique 3 | 3/8 NPT | Raccord pneumatique 5 | 3/8 NPT |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service min.(Bar) | -0.896 | Pression de service max.(Bar) | 9.997 | Température min. du milieu(°C) | -5 |
Température max. du milieu(°C) | 50 | Température ambiante min.(°C) | -5 | Température ambiante max.(°C) | 50 |
Largeur(mm) | 26 | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Contrainte de corrosion modérée |
Configurer
Propriétés de base
Nombre maximal d'emplacements de vanne
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles