Raccord en L enfichable, série NPQH

Raccord en L enfichable, série NPQH

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NPQH-LL-G14-Q6-P10
NPQH-LL-G14-Q8-P10
NPQH-LL-G14-Q10-P10
NPQH-LL-G18-Q4-P10
NPQH-LL-G18-Q6-P10
NPQH-LL-G18-Q8-P10
NPQH-LL-G38-Q10-P10
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale
(mm)
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Couple de serrage max.
(Nm)
N° de pièce du fabricant Poids
(g)

5.20 €

10 4 jours 5Filetage extérieur G1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm1557826630.9

5.52 €

10 3 jours 6Filetage extérieur G1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm1557826736.2

7.06 €

10 3 jours 8.5Filetage extérieur G1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm1557826854.3

4.62 €

10 4 jours 3Filetage extérieur G1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm1057826325.7

4.62 €

10 4 jours 5Filetage extérieur G1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm1057826431.1

5.20 €

10 4 jours 6Filetage extérieur G1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm1057826536.1

7.83 €

10 4 jours 8.5Filetage extérieur G3/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm2557826950.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Laiton plaqué au nickel Taille Norme Taille du paquet 10
Pression de service min.(Barre) -0.95 Pression de service max.(Barre) 20 Température ambiante min.(°C) 0
Température ambiante max.(°C) 150 Température de stockage min.(°C) -10 Température de stockage max.(°C) 60
Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 3 - Ambiance corrosive

Assistance technique