Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
QSPLLKG10-1/4-U |
QSPLLKG10-1/8-U |
QSPLLKG10-3 |
QSPLLKG10-4 |
QSPLLKG10-6 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale (mm) | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Couleur de bague de dégagement | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.34 € | 10 | 4 jours | 3.3 | QSP...10 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 1/4" | Gris | 132929 | 3.2 | |||
2.18 € | 10 | 4 jours | 1.8 | QSP...10 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 1/8" | Gris | 132862 | 2.5 | |||
2.18 € | 10 | 4 jours | 1.8 | Cartouche 10 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3 mm | Bleu | 132861 | 2.5 | |||
2.18 € | 10 | 4 jours | 2.3 | Cartouche 10 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm | Bleu | 132925 | 2.4 | |||
2.18 € | 10 | 4 jours | 3.3 | Cartouche 10 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm | Bleu | 132926 | 3.2 |
Loading...
Matériau du boîtier | PA renforcé | Taille | mini | Taille du paquet | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service min.(Barre) | -0.95 | Pression de service max.(Barre) | 10 | Température ambiante min.(°C) | -5 |
Température ambiante max.(°C) | 60 | Température de stockage min.(°C) | -10 | Température de stockage max.(°C) | 60 |
Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Ambiance faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale(mm)
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Couleur de bague de dégagement
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles