Raccord coudé barbelé, série LCN

Raccord coudé barbelé, série LCN

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LCN-1/4-PK-4
LCN-1/4-PK-6
LCN-1/8-PK-3
LCN-1/8-PK-4
LCN-1/8-PK-6
LCN-3/8-PK-6
LCN-M3-PK-2-B
LCN-M3-PK-3
LCN-M5-PK-2
LCN-M5-PK-3
LCN-M5-PK-4
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du boîtier Largeur nominale
(mm)
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 N° de pièce du fabricant

5.60 €

10 4 jours Zinc moulé sous pression, Aluminium2.9Filetage extérieur G1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm12958

5.83 €

10 4 jours Aluminium + zinc moulé sous pression4.9Filetage extérieur G1/4pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm12959

5.29 €

10 4 jours Zinc moulé sous pression, Aluminium2Filetage extérieur G1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm11955

5.29 €

10 4 jours Zinc moulé sous pression, Aluminium2.9Filetage extérieur G1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm11956

5.29 €

10 39 jours Aluminium + zinc moulé sous pression4.9Filetage extérieur G1/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm11957

7.08 €

10 39 jours Aluminium + zinc moulé sous pression4.9Filetage extérieur G3/8pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm12960

6.40 €

10 27 jours Acier inoxydable allié, Zinc moulé sous pression1.3Filetage extérieur M3pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3 mm30491

6.40 €

10 4 jours Acier inoxydable allié, Zinc moulé sous pression2Filetage extérieur M3pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm30982

5.29 €

10 39 jours Acier, Zinc moulé sous pression1.3Filetage extérieur M5pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3 mm19523

5.29 €

10 39 jours Acier, Zinc moulé sous pression2Filetage extérieur M5pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm12257

5.29 €

10 39 jours Acier, Zinc moulé sous pression2.9Filetage extérieur M5pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm12258

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression de service min.(Barre) -0.95 Pression de service max.(Barre) 10 Température ambiante min.(°C) 0
Température ambiante max.(°C) 60 Température de stockage min.(°C) -10 Température de stockage max.(°C) 60
Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique