Pièce en L, série KSV

Pièce en L, série KSV

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KSV-PK-2
KSV-PK-3
KSV-PK-4
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale
(mm)
Raccord pneumatique N° de pièce du fabricant

5.08 €

10 4 jours 1.5Pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3 mm33384

5.08 €

10 3 jours 2.5Pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 4 mm7215

5.08 €

10 3 jours 3.4Pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 6 mm7216

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de stockage min.(°C) -10 Température de stockage max.(°C) 60 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique