Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NPQH-P-S6-P10 |
NPQH-P-S8-P10 |
NPQH-P-S10-P10 |
NPQH-P-S12-P10 |
NPQH-P-S14-P10 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Raccord pneumatique 1 | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.29 € | 10 | 4 jours | Manchon enfichable QS-6 | 578258 | 3.9 | |||
1.35 € | 10 | 3 jours | Manchon enfichable QS-8 | 578259 | 7.4 | |||
1.57 € | 10 | 3 jours | Manchon enfichable QS-10 | 578260 | 12 | |||
1.78 € | 10 | 23 jours | Manchon enfichable QS-12 | 578261 | 18.5 | |||
2.52 € | 10 | 23 jours | Manchon enfichable QS-14 | 578262 | 26.5 |
Loading...
Matériau du boîtier | Laiton plaqué au nickel | Taille | Norme | Taille du paquet | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service min.(Barre) | -0.95 | Pression de service max.(Barre) | 20 | Température ambiante min.(°C) | 0 |
Température ambiante max.(°C) | 150 | Température de stockage min.(°C) | -10 | Température de stockage max.(°C) | 60 |
Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Eau selon la déclaration du fabricant sur www.festo.com |
Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 3 - Ambiance corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Raccord pneumatique 1
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles