Régulateur de pression différentielle, série LRL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LRL-1/2-QS-12
LRL-1/4-QS-6
LRL-1/4-QS-8
LRL-1/4-QS-10
LRL-1/8-QS-4
LRL-1/8-QS-6
LRL-1/8-QS-8
LRL-3/8-QS-8
LRL-3/8-QS-10
LRL-3/8-QS-12
LRL-M5-QS-4
LRL-M5-QS-6
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Débit nominal, ouvert
(l/min)
Débit nominal, fermé
(l/min)
N° de pièce du fabricant Poids
(g)

74.25 €

1 4 jours G1/2QS-12760730153521110

51.37 €

1 4 jours G1/4QS-624124015351438

51.57 €

1 7 jours G1/4QS-822422415351639

57.86 €

1 4 jours G1/4QS-1023123115351843

41.06 €

1 4 jours G1/8QS-4969315351121

44.40 €

1 4 jours G1/8QS-611511515351322

51.37 €

1 4 jours G1/8QS-812011515351523

63.06 €

1 3 jours G3/8QS-846339315351770

63.06 €

1 4 jours G3/8QS-1047642315351974

70.42 €

1 4 jours G3/8QS-1243837915352078

36.35 €

1 4 jours M5QS-430301535109.5

41.06 €

1 4 jours M5QS-6303015351211

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier PBT renforcé Matériau du tourillon vissé Laiton plaqué au nickel Matériau du joint d´étanchéité fileté PTFE
Pression d'entrée 1(Bar) 0-9 Régulation de la pression min.(Bar) 2 Régulation de la pression max. 6
Température ambiante min.(Bar) 0 Température ambiante max.(°C) 60 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Assistance technique