Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MS4-E-IPM-40-80 |
MS4-E-IPM-80-80 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44.49 € | 1 | 22 jours | 543494 | 109 | |||
48.97 € | 1 | 22 jours | 543495 | 186 |
Loading...
Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression | Matériau de joint | NBR | Matériau des vis | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Température min. du milieu(°C) | -10 | Température max. du milieu(°C) | 60 | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Contrainte de corrosion modérée |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles