Bobine magnétique, série VACN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VACN-N-A1-1
VACN-N-A1-1-EX2-N
VACN-N-A1-1-EX4-A
VACN-N-A1-3A
VACN-N-A1-3A-EX2-N
VACN-N-A1-16B
VACN-N-A1-16B-EX2-N
VACN-N-K1-1-EX4-M
VACN-N-K1-3A-EX4-M
VACN-N-K1-16B-EX4-M
VACN-N-K11-3A-0.5-U4-M
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau des contacts à broches Température ambiante max.
(°C)
Longueur de câble
(m)
Diamètre de câble
(mm)
Classe d'isolation Classe d'isolation des fils émaillés N° de pièce du fabricant Poids
(g)

13.58 €

1 4 jours Laiton60--FF802914495

36.08 €

1 6 jours Laiton60--FH802913695

110.92 €

1 23 jours Laiton50--FH8029139114

13.58 €

1 4 jours Laiton60--FF802913595

36.08 €

1 19 jours Laiton60--FH802913895

13.58 €

1 4 jours Laiton60--FF802913495

36.08 €

1 4 jours Laiton60--FH802913795

110.29 €

1 4 jours -5037FH8029143353

110.29 €

1 22 jours -5037FH8029141353

110.29 €

1 22 jours -5037FH8029142353

110.29 €

1 3 jours -600.61-HH8029140207

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Acier, polymère Température ambiante min.(°C) -20 Degré de protection IP65
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Contrainte de corrosion modérée

Assistance technique