Bobine magnétique, série MSFW

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MSFW-24-50/60
MSFW-24-50/60-OD
MSFW-48-50/60-OD
MSFW-110-50/60
MSFW-110-50/60-DS
MSFW-110-50/60-OD
MSFW-230-50/60
MSFW-230-50/60-DS
MSFW-230-50/60-OD
MSFW-240-50/60-OD
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
N° de pièce du fabricant

18.40 €

1 4 jours 4534

15.26 €

1 4 jours 34415

34.68 €

1 4 jours 34418

18.40 €

1 3 jours 6720

26.69 €

1 4 jours 13265

15.26 €

1 4 jours 34420

18.40 €

1 3 jours 4540

26.69 €

1 4 jours 13266

15.26 €

1 7 jours 34422

41.71 €

1 4 jours 34424

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Acier, Cuivre, Duroplast Température ambiante min.(°C) -5 Température ambiante max.(°C) 40
Degré de protection IP65 Poids(g) 55

Assistance technique